Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Embolos de muelle M8

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Émbolo de muelle - Pasador - Casquillo hexagonal

Estos émbolos de muelle con extremo de pasador y casquillo hexagonal se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo a las necesidades individuales. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer rápidamente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite modificaciones o cambios de posición rápidos.

El casquillo hexagonal facilita la colocación del émbolo de muelle con una llave hexagonal. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Si el pasador está fabricado en termpolástico, puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador es de acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • Tiene tres componentes: un cuerpo roscado, un extremo de pasador y un mecanismo de muelle, así como un casquillo hexagonal.
  • Puede soportar temperaturas de entre -30 C y +50 C; sin embargo, si el pasador está fabricado en acero inoxidable, puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una alineación precisa para poder ajustar la extensión o retracción del émbolo.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SR32200

Émbolos de muelle - Bola - Ranurado

Embolos de muelle con bola y ranura, se utilizan para localizar, aplicar presión y levantar. Tienen tres componentes: cuerpo roscado, bola inoxidable y mecanismo de resorte. El resorte permite una rápida localización e indexación.

El diseño ranurado ofrece un ajuste simple y un posicionamiento exacto, lo que permite un ajuste fino de la extensión o retracción de los émbolos para adaptarse a las necesidades individuales. Si bien la bola de acero inoxidable se selecciona por su excelente resistencia a la corrosión, garantiza la longevidad y confiabilidad de los émbolos incluso en entornos difíciles. La bola de acero inoxidable permite un funcionamiento suave, eliminando la fricción y el desgaste.

El cuerpo roscado hace que resulte fácil su integración en sistemas o edificios existentes.

  • Fácil de instalar y utilizar, diseñado para soportar altos niveles de estrés y presión.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C
  • Debido a su resistencia y versatilidad, se puede utilizar ampliamente en diferentes aplicaciones e industrias, incluidas la medicina, la óptica, la ortopedia, el diseño de máquinas y accesorios, los equipos de iluminación y los componentes electrónicos.
Material: Acero inoxidable 303, Acero ennegrecido Código De La Serie: SR32100

Émbolos de muelle - Bola de cerámica - Ranurado

Estos émbolos de muelle con bola cerámica y ranura se utilizan para colocar, aplicar presión y elevar. Tienen tres componentes: un cuerpo roscado, una bola de cerámica y un mecanismo de muelle. El muelle en el émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo para adaptarlo a las necesidades individuales. Si bien la bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. Puede soportar temperaturas de hasta 250 C. Estos émbolos de muelle se suelen usar en distintos sectores, como el médico, óptico, ortopédico, diseño de maquinaria e instalaciones, sistemas de iluminación y componentes electrónicos, por su resistencia y versatilidad.

  • El diseño ranurado permite un ajuste sencillo y una colocación exacta, por lo que se puede ajustar la extensión o retracción del émbolo.
  • La bola de cerámica tiene una gran dureza y resistencia al desgaste y la corrosión, lo que reduce la posibilidad de desgaste adhesivo severo o daños en las superficies de contacto.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SR32102

Émbolos de muelle - Pasador - Ranurado

Estos émbolos de muelle - pasador - ranurado se utilizan para colocar, indexar, aplicar presión, elevar y bloquear. Están compuestos de tres partes: un cuerpo roscado, un pasador de émbolo y un mecanismo de muelle. El muelle del émbolo proporciona la fuerza necesaria para mantener el émbolo en la posición extendida o retraída.

Se suele utilizar para una alineación precisa y una fijación segura de los componentes. Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental. Cuando el pasador de émbolo está expandido, se fija en el sitio, lo que evita que el componente se mueva o desplace accidentalmente.

Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas. El cuerpo roscado facilita su integración en edificios o sistemas existentes. El pasador del émbolo se puede expandir o retraer fácilmente usando fuerza manual mediante inserción, lo que permite ajustes o cambios de posición rápidos. Puede soportar temperaturas de hasta 250 ºC y se suele utilizar en sectores industriales, como diseño de maquinaria e instalaciones, electrónica, equipos médicos y de iluminación.

  • Al expandir o retraer el pasador de émbolo se puede bloquear o liberar un componente, lo que garantiza una alineación precisa y evita el movimiento accidental.
  • Es fácil de instalar y usar y está diseñado para soportar una presión y tensión elevadas.
  • Puede soportar temperaturas de hasta 250 C.
Material: Acero inoxidable, Acero negro Código De La Serie: SR32150