Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Manivelas Remaches de caracol

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Anillas a presión - Nylon

Nuestra gama de anillas a presión está fabricada en nylon y está disponible en dos tipos diferentes: anillas a presión y arandelas con anilla a presión. Se utilizan con frecuencia en combinación con remaches de trinquete cuando el orificio compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Cuando las anillas a presión se utilizan con remaches de trinquete, la gama de fijación aumenta, lo que permite utilizar toda la longitud de fijación del remache. Esta combinación es ideal para unir aplicaciones muy finas.

La arandela con anilla a presión se puede utilizar tanto con una anilla a presión como con un remache de trinquete. Esto genera una mayor superficie de apoyo para materiales más blandos y orificios de mayor tamaño. Dicha combinación es apta para aplicaciones giratorias.

  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Disponible en varios colores: natural, negro, amarillo, azul, gris y rojo.

Remaches de caracol

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Remaches de unión - De broche macho/hembra

Cierres de presión de dos piezas con piezas macho y hembra para unir paneles planos. Los dos remaches tienen dientes que se agarran entre sí para una sujeción rápida y sencilla que ofrece un aspecto suave en ambos lados. Fabricada en nylon 6/6, la fijación incluye perfiles bajos en ambos lados del montaje.

  • Colores: negro y blanco
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

Remaches de unión - Mini macho/hembra

Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.

Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

  • Colores: negro y natural
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C
  • Los componentes macho y hembra se embalan y venden por separado.


Código De La Serie: SRK0015

Remaches de unión - Trinquete macho/hembra

Nuestras fijaciones a presión incluyen una opción en nylon 6/6, una opción fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD) y otra en PEBD con un clip de polipropileno (PP).

El montaje con remache incluye un clip macho y una arandela hembra. El clip macho se une a la arandela hembra. El montaje simple se utiliza para unir las dos superficies. Este montaje con remache es una opción ideal para paneles corrugados.

  • Instalación fácil y rápida
  • Colores: natural, negro, blanco y transparente.


Código De La Serie: SR1990