Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Forma en C Pasadores de liberación rápida

 (5 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Ganchos de soporte con forma de C

Los ganchos de soporte con forma de C soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.

Código De La Serie: SR1087

Ganchos de soporte con forma de CV

Los ganchos de soporte con forma de V soportan cargas colgantes durante el acabado de pintado, tratamiento de superficies y manejo de materiales. La forma de C de 90 grados es ideal para piezas más amplias o múltiples estilos de piezas con varios grosores.

Código De La Serie: SR1087

Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil

Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.

La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.

Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.

  • Material de la carcasa: acero niquelado
  • Material del pasador: acero inoxidable


Código De La Serie: SR5407

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Émbolos indexados - Rebordes

La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.

Código De La Serie: SR6571