Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Palmeado Pasadores de liberación rápida

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Pasacables universales

Pasacables universal diseñado para proteger alambres, cables, tubos y otros elementos de forma irregular frente a los bordes afilados sin acabado de los paneles.

El pasacables ayuda a absorber el impacto y la vibración, y también tienen propiedades aislantes. El entramado o la rejilla en el diámetro del pasacables permite que se ajuste a diferentes tamaños, al tiempo que proporciona un acabado limpio.

La instalación es sencilla y rápida, con una simple presión con la punta del dedo. Sin necesidad de herramientas.

  • Materiales: nylon termoestabilizado 6/6 o nylon 6/6
  • Colores: negro y blanco
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Pasacables universales abiertos/cerrados

Los pasacables abiertos universales presentan un fácil diseño de ajuste a presión, lo que permite instalarlos fácilmente en paneles de grosor común. El diseño dividido permite la entrada lateral de cordones, cables o tubos previamente montados que tengan segmentos más largos que el diámetro interno de los pasacables, como los conectores.

Ofrecen una protección ideal para alambres, cables y tubos frente a bordes afilados sin acabado. El diseño abierto permite que el pasacables se monte en orificios que ya contienen un haz. Se pueden ajustar para adaptarse a varios diámetros y formas. Fácil instalación haciendo presión con la punta del dedo, sin necesidad de herramientas.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: Negro
  • Clasificación ignífuga UL94 V2