Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Nylon Pasadores de liberación rápida Rollos autoadhesivos

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Rollos de gancho del sistema de gancho y aro: rollos de gancho

Los cierres de gancho y aro cuentan con un adhesivo fuerte con una fijación inicial alta. Los productos vienen con un recubrimiento de poliéster transparente para una liberación fácil. Se unen bien a superficies corrugadas, aglomerado de madera, cristal, madera, metal pulvicubierto y plásticos de baja densidad. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Material: 100% nylon con recubrimiento de poliéster transparente. Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF. Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF. Aplicaciones. Libros de muestras, expositores del punto de venta, expositores, cabinas, envasado, archivadores