Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pasadores de liberación rápida Portaetiquetas

 (8 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Clips de caracol con autoborde

Los clips de caracol promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al sujetarse de forma segura a la estantería. La gama cuenta con diferentes opciones de montaje, incluyendo algunas que tienen una banda adhesiva en la parte delantera para montar fácilmente materiales promocionales y ofertas especiales.

Fijadores de precios con autoborde

Los fijadores de precios con autoborde promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de los autobordes. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Fijadores de precios con raíl metálico

Los fijadores de precios con raíl metálico promocionan precios especiales y ofrecen información detallada al estar colgados de estructuras de expositores metálicos. Estos fijadores llaman la atención hacia productos específicos en entornos de venta minorista para una mayor promoción.

Tiras para colgar

Las tiras de colgar se diseñan con varias ranuras para exponer artículos con etiquetas colgantes, ganchos o clips. Estas versátiles tiras son ideales para el cross-merchandising o los espacios limitados.

Tiras para datos en estantes

Las tiras para datos en estantes se fijan al borde de la estantería para mostrar precios, información y ofertas especiales. Estas tiras para datos mejoran la visibilidad de la información del producto en entornos de venta minorista y promocionan el producto de una manera organizada.

Émbolos con resorte - Con anilla de elevación/Retráctil

Émbolo de resorte con una anilla de elevación que es también retráctil manualmente. El diseño incluye una carcasa chapada en níquel y un pasador de acero inoxidable.

La anilla de elevación ofrece un método práctico para elevar el émbolo. Estos émbolos son ideales para localizar, ubicar y asegurar. Una aplicación común es el equipo de gimnasio, como las máquinas de pesas.

Los tamaños de rosca incluyen M6, M8, M10 y M12.

  • Material de la carcasa: acero niquelado
  • Material del pasador: acero inoxidable


Código De La Serie: SR5407

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Émbolos de bloqueo con cierre axial - Soporte cilíndrico

Código De La Serie: SR6566

Émbolos indexados - Rebordes

La gama de émbolos indexados con plato de fijación de Essentra cuenta con un plato con orificios para tornillos que facilita su montaje. Son ideales para uso con materiales delgados.

Código De La Serie: SR6571