Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Muebles de oficina y punto de venta

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Patas de ajuste a presión

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573

Patas de goma amortiguadoras a presión - Amortiguador

Los amortiguadores a presión pueden usarse como patas, amortiguadores, cierres, correderas y frenos en diversas aplicaciones. El vástago a presión sujeta el amortiguador de forma segura en el sitio para proteger las superficies del contacto.

Código De La Serie: SR5807

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas para sillas

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503