Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Redonda Plástico 95 C

 (4 conjuntos de productos)


Conteras redondas - Acabado cromado

Los insertos redondos se utilizan para rematar el extremo de los productos tubulares, proporcionando un aspecto limpio y visualmente agradable. Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.

  • Los insertos redondos se utilizan para el acabado de los extremos de los productos tubulares, proporcionando un aspecto visualmente agradable y limpio.
  • Proporcionan una base para evitar arañazos y daños cuando los productos entran en contacto con una superficie.
  • Montaje rápido y sencillo
Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554

Conteras redondas metálicas

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Vástago acanalado.
  • Fácil inserción y retención.
  • Conteras con acabado en cromo muy brillante
Material: ABS, PE Color: Negro, Cromado oscuro, Plata cromada, Plata Código De La Serie: SR5723, SR1562

Cubiertas para tornillos decorativas

Las tapas decorativas para tornillos están diseñadas para cubrir las cabezas de tornillo expuestas. Proporciona un aspecto limpio, con atractivo decorativo. El reverso adhesivo hace que la instalación sea sencilla; encajan con seguridad sobre la cabeza del tornillo. Disponible en diferentes colores. Se utiliza en aplicaciones como el diseño de muebles y automóviles.

  • Diseñadas para ocultar las cabezas de los tornillos expuestas y proporcionar un aspecto más decorativo y limpio.
  • Disponibles en una amplia variedad de hasta 16 colores.
  • Se utilizan en aplicaciones como muebles, armarios, decoración de oficinas e incluso decoración de automóviles.
Material: ABS Color: Aluminio, Wengué, Roble oscuro, Pino, Nogal, Caoba, Ceniza, Haya, Cerezo, Gris, Negro, Crema, Blanco, Roble claro, Cuadro Código De La Serie: SR1600

Tapafinales redondos

Los patines de carga redondos sirven tanto de tapones de protección como de patines. Ideales para aplicaciones de resistencia mediana a alta Protege los suelos de arañazos y daños.

  • Se utilizan como tapas de protección o como deslizantes.
  • Diseñados para encajar en el extremo de un tubo o tubería.
  • Protegen los suelos de arañazos, rozaduras y otros daños.
Material: ABS, Nylon, Butirato, PEBD, PEAD Color: Negro Código De La Serie: SR1632