Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Aplanada Ovalado Poliamida

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Bisagras de hoja para HVAC

Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Tapones de obturación

Los tapones de obturación se usan en la industria metálica como protección contra los bordes afilados y son ideales para cerrar cavidades en los paneles. Ofrecen un acabado limpio y una solución rápida. Vienen en una gran variedad para adaptarse a los diámetros de los orificios y los grosores de los paneles.

Código De La Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Tapones de obturación abovedados

Estos tapones de obturación abovedados son adecuados para sellar cavidades en paneles de chapa metálica. Están diseñados para sellar huecos en equipos o maquinaria, en el sector de las chapas metálicas, como protección contra los bordes afilados. También actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.

La forma abovedada ofrece un acabado bonito y limpio, y ayuda a desviar los impactos, reduciendo las posibilidades de que se dañe el tapón o el equipo en el que está insertado. Son resistentes a la corrosión y proporcionan aislamiento eléctrico.

Son sencillos de instalar y están diseñados para encajar a la perfección en la abertura que sellan, garantizando, así, un ajuste firme y seguro. Se ofrece una gran variedad, por lo que se adaptan a muchos diámetros de orificio y grosores de panel y pueden utilizarse en industrias como la fabricación, la construcción y la electrónica.

  • Proporcionan resistencia a la corrosión y aislamiento eléctrico.
  • Actúan como una barrera segura que impide la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Encajan a la perfección en la abertura que sellan garantizando un ajuste seguro.
Material: PA, PEAD, Nylon, Copoliéster Color: Negro, Blanco, Gris, Natural, Transparente Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-2, Código De La Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001