Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Puntillas para mobiliario

 (4 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Conteras a presión

Las conteras a presión, o para tubos, suelen utilizarse en la base de productos tubulares como patas de sillas. Las conteras de ajuste a presión ofrece protección no solo para el montajes, sino principalmente para la superficie de debajo. Ideal para proteger superficies de suelo de madera, moqueta u otro tipo.

Nuestra gama de conteras de ajuste a presión ofrece una amplia variedad de opciones de materiales para elegir, incluyendo, aunque sin limitación: poliamida (PA), polietileno (PE), acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), fieltro y acero, así como diversos acabados y colores para elegir.

Nuestra oferta ofrece diversos estilos,s que incluyen: abovedado, angular, de extremo metálico, acanalado, roscado, ligero y resistente. Además de muchas formas para adaptarse a sus necesidades de aplicación: redonda, ovalada, rectangular y cuadrada.

  • Atractivo acabado que ofrece una mejor apariencia estética
  • Fácil de montar
  • Ajuste seguro
  • Duradero.

Conteras con Clavo

Las conteras con base de cacerola, o conteras con clavo, son ideales para las patas de madera de los muebles, ya que ofrecen una protección óptima para el suelo y ayudan a reducir el ruido. Estas conteras se colocan fácilmente y se ofrecen en varios acabados para un deslizamiento suave.

Nuestras conteras de montaje con clavo se ofrecen en distintos materiales para la base, que incluyen polietileno de alta densidad PEAD, cromo, poliamida (PA) y politetrafluoroetileno (PTFE), además de PTFE con opción de fieltro, todos ello con clavo de acero para mayor comodidad y rentabilidad.

  • Forma: redonda
  • Colores: tono de madera, gris, marrón y natural.

Patas - Inclinación ajustable

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Conteras atornilladas

Fabricadas en politetrafluoroetileno (PTFE), estas conteras atornilladas se montan con un tornillo e incluyen una arandela de acero. Estas fijaciones de tornillo para las conteras evitan que las sillas y las fijaciones tubulares se deslicen sobre las superficies suaves.

  • Orificio de tornillo 4,5 mm de diámetro
  • Opciones centrales con y sin rosca
  • Colores: natural y negro.