Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Hexagonal PVC Rosca BSP

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Estándar

Los capuchones flexibles son adecuados para aplicaciones con o sin rosca, y el diseño único permite que encajen con una variedad de diámetros.

La lengüeta central, junto con el diseño único en forma de estrella, hace que el encaje y extracción sean rápidos y fáciles. Son compatibles con los tamaños métricos, BSP y UNF.

  • Material: cloruro de polivinilo (PVC) flexible
  • Color: negro


Código De La Serie: SR1072