Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Roscado Rosca UNC Arandelas de acabado

 (2 conjuntos de productos)


Tapones protectores roscados - Roscas UNF

Tapones roscados de protección diseñados para su uso en roscas UNF. Proteja las roscas y los racores de daños y contaminantes durante la producción, el almacenamiento y el envío. Con menos formas de hilo, permiten una aplicación rápida.

  • Presentan menos formas de rosca para una aplicación más rápida y pueden colocarse o retirarse con la mano, una llave hexagonal o un destornillador.
  • Son compatibles con las roscas estándar NS y NF clase 1-2-3.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la hidráulica, la neumática y la ingeniería en general.
Material: PEBD, PEAD Color: Rojo, Amarillo Código De La Serie: SR1077, SRF0029

Tapones roscados UNF

Los tapones roscados con junta tórica están diseñados para su uso en roscas UNF. Proporciona un cierre hermético con un labio de brida comprimido y una junta tórica opcional. Garantiza una prevención de fugas superior para las roscas hidráulicas. Ideal para racores hidráulicos de cara plana. Puede soportar temperaturas desde -40 F hasta 230 F (-40 C a 110 C).

  • La junta tórica roscada mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 F y 230 F | -40 C y 110 C.
  • Se suelen utilizar en fijaciones hidráulicas de cara plana.
Material: PP Color: Amarillo, Negro Estándar de inflamabilidad del material: UL94 V-0, Código De La Serie: SR5762