Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cabeza baja Parafuso Ruedas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tornillos moleteados - Cabezal bajo

Esta gama de tornillos moleteados presenta un cabezal bajo. Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.

Suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado..

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC.
  • The material is a popular choice for construction and automotive applications.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303Color: Estándar de inflamabilidad del material: