Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Hydraulics & Fluid Protection Tapones paralelos

 (2 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Tapones protectores para rodamientos de articulaciones - Acanalados abiertos

Este tapón protector ofrece una protección robusta. Ayuda a evitar que el polvo y la humedad penetren en los rodamientos de las articulaciones y en las juntas giratorias.

El perfil tiene un centro abierto que permite suspender la pieza durante el almacenamiento y la pintura.

  • Se suministra en un formato abierto
  • Material: polipropileno (PP)
  • Color: gris
  • Temperatura: mínima -10 C y máxima +110 C


Código De La Serie: SRF0016

Tapones protectores paralelos

Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.

La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.

Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.

  • El diseño paralelo garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes o residuos y la corrosión durante el almacenamiento y el envío.
  • Fáciles de instalar y extraer, y proporcionan un acabado limpio.
  • Adecuados para varias aplicaciones, incluyendo de automoción, de fabricación y comerciales.
Material: GTP, PEBD, TPE, PVC, Vinilo Color: Negro, Natural, Rojo, Verde Código De La Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000