Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Pernos de hombro Tornillos M16

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Pernos de hombro - Cabeza hexagonal

Estos pernos de hombro, también conocidos como tornillos de hombro, son un tipo de fijación con un hombro en la sección lisa entre la cabeza y la parte roscada del tornillo. La pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.

Disminuye la concentración de tensión y la probabilidad de daños o fallos. Además, es duradero, resistente a la corrosión y no magnético. Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.

Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno. La forma hexagonal de la cabeza permite apretarlo fácilmente con una llave o tubo, por lo que proporciona una conexión fuerte y sólida. Se utiliza mucho es distintos sectores, como automoción, industrial, electrónica y construcción.

  • Esta pieza del hombro está mecanizada para una tolerancia precisa a fin de ubicar, fijar y rotar piezas.
  • Su cabeza hexagonal ofrece un agarre cómodo y estable para apretar y aflojar el perno.
  • Es duradero, resistente a la corrosión y no magnético.
  • Puede soportar cargas elevadas, vibraciones y entornos difíciles.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC