Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Cuadrado Acero Tuercas de plomo y bolas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas cuadradas

En esta gama usada con tornillos de avance, encontrará una amplia variedad de tuercas cuadradas dependiendo de sus necesidades: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.

  • Las tuercas de bronce cuadradas con orificios se usan cuando se requiere una conexión segura y robusta. Proporciona estabilidad y resistencia, lo que la convierte en apropiada para aplicaciones de carga media. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.
  • La tuerca de latón cuadrada se usa en aplicaciones donde se requieren cargas bastante ligeras. Es robusta y resistente a la corrosión, la humedad y otros factores.
  • Las tuercas de acero cuadradas se utilizan en aplicaciones que necesitan velocidades giratorias lentas, control manual, sujeción o acciones de bloqueo.
  • Las tuercas de acero cuadradas con orificios se usan para aplicaciones con velocidades giratorias bajas, control manual y funciones de bloqueo. Cuenta con orificios adecuados para tornillos con cabeza.

Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos. Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

Nota: el contacto entre superficies de acero no es adecuado para el movimiento motorizado..En esta gama encontrará: tuercas de bronce cuadradas con orificios de fijación, tuercas de latón cuadradas, tuercas de acero cuadradas y tuercas de acero cuadradas con orificios de fijación.
  • Se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
  • Disponible como estándar tuercas cuadradas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
Material: Acero, Bronce, Latón Código De La Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335