Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Bronce Tuercas cilíndricas Tuercas

 (1 conjunto de productos)

Lista Cuadro

Tuercas de bronce cilíndricas

Las tuercas de bronce cilíndricas se usan con nuestros tornillos de avance para convertir el movimiento giratorio en movimiento lineal. La tuerca se rosca en el tornillo y avanza a lo largo del tornillo al tiempo que gira, proporcionando un movimiento lineal suave y preciso.

Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media. Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material. Fabricada en bronce, que tiene mayor resistencia a la corrosión que el acero pero es menos fuerte o resistente al calor.

Se utiliza en las industrias automotriz, aeroespacial o de la construcción para fijar tornillos de avance. Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.

  • Disponible como estándar tuercas de bronce cilíndricas tanto con rosca a mano derecha como con rosca a mano izquierda.
  • Ideal para aplicaciones manuales o motorizadas con una rotación baja o media.
  • Cuenta con tuercas internas que encajan con el tornillo, lo que asegura una durabilidad excepcional y resistencia al desgaste debido al material.
Material: BronceColor: Estándar de inflamabilidad del material: