En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Ofrecemos una amplia selección de ruedas giratorias que se adaptan a una gran variedad de aplicaciones, en varios sectores. Nuestras ruedas están disponibles en materiales como: poliamida, poliuretano, caucho y termoplástico. También hay una gran variedad de colores para elegir, como el rojo, el azul, el gris, el negro y el blanco, en una gama de tamaños y capacidades de carga que se adaptan a su propósito.
Código De La Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.