Joustavat putkikorkit kattavat monia suurempia kokoja. Joustava PE-materiaali mahdollistaa helpomman asennuksen putkiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Osta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,7882 € - 41,6316 € | 40 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
|||||||||
212,1601 € - 212,1601 € | 2 Varastossa |
42.441 in
1078.0 mm
|
|||||||||
30,3458 € - 30,9591 € | 9 Varastossa |
16.142 in
410 mm
|
|||||||||
208,296 € - 208,296 € | 7 Varastossa |
39.37 in
1000.0 mm
|
|||||||||
20,0414 € - 20,0414 € | 44 Varastossa |
13.189 in
335.0 mm
|
|||||||||
2,0673 € - 3,4364 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.248 in
82.5 mm
|
|||||||||
2,3822 € - 3,9977 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
3.386 in
86.0 mm
|
|||||||||
127,9424 € - 191,9341 € | 86 Varastossa |
36.26 in
921.0 mm
|
|||||||||
31,3425 € - 31,9865 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.89 in
429.0 mm
|
|||||||||
3,2201 € - 3,2814 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.374 in
60.3 mm
|
|||||||||
4,9835 € - 5,0908 € | 732 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
7,0689 € - 7,2222 € | 181 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
48,4092 € - 49,3905 € | 87 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
|||||||||
0,9875 € - 2,1607 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
4.134 in
105.0 mm
|
|||||||||
35,13 € - 35,13 € | 72 Varastossa |
17.323 in
440.0 mm
|
|||||||||
59,8636 € - 61,075 € | 35 Varastossa |
21.654 in
550.0 mm
|
|||||||||
99,3008 € - 148,9444 € | 45 Varastossa |
33.504 in
851.0 mm
|
|||||||||
124,9988 € - 187,4709 € | 26 Varastossa |
35.512 in
902.0 mm
|
|||||||||
1,2267 € - 15,0655 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
2.996 in
76.1 mm
|
|||||||||
2,9901 € - 3,0514 € | 30 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
|||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa