Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin ansiosta. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Valmis | Kierretyyppi | Kierteen pituus | Tyyppi | Välilevyn pituus | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7076 € - 0,8846 € | 2898 Varastossa |
M3
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,8139 € - 1,0163 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M3
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,5426 € - 0,6804 € | 14978 Varastossa |
M4
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,7142 € - 0,8935 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,0537 € - 1,3149 € | 37 Varastossa |
M4
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
1,6078 € - 1,78 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M4
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
2,1964 € - 2,4404 € | 160 Varastossa |
M4
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
0,88 € - 1,0982 € | 590 Varastossa |
M5
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
1,536 € - 1,7226 € | 1100 Varastossa |
M6
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
2,6414 € - 2,6414 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,0195 € - 4,4677 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
3,4884 € - 3,8616 € | 400 Varastossa |
M8
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
5,3115 € - 5,9001 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
Messinki
|
Nikkelöity
|
Metrinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
0,2854 € - 0,3578 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.197 in
5.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
0,3029 € - 0,3775 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.197 in
5.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,3361 € - 0,4187 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.197 in
5.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,2747 € - 0,3452 € | 1400 Varastossa |
M2.5
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,2889 € - 0,36 € | 200 Varastossa |
M2.5
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
0,321 € - 0,4005 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M2.5
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
0,2799 € - 0,3517 € | 5844 Varastossa |
M3
|
Teräs
|
Galvanoitu
|
Metrinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
Uros-naaras pyöristetty koroke
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa