Valikko Haku

Painettavat - painettavat kiinnikkeet

Varastossa

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Series Code :SR1968

Sarjanumero: SR1968

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
105 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Kannan korkeus Paneelin paksuus Kannan läpimitta Osta
0,0353 € - 0,0435 € 2252 Varastossa
2.9 mm
6.9 mm
3.4 mm
5.2 mm
0,0348 € - 0,0429 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
5.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
0,0404 € - 0,0499 € 1010 Varastossa
5.2 mm
12.0 mm
9.3 mm
8.7 mm
0,0922 € - 0,1139 € 9998 Varastossa
6.2 mm
16.6 mm
12.2 mm
15.1 mm
0,0563 € - 0,0695 € 2626 Varastossa
4.6 mm
20.7 mm
16.2 mm
9.5 mm
0,0467 € - 0,0577 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.9 mm
8.0 mm
3.6 mm
0,075 € - 0,0926 € 546 Varastossa
6.2 mm
5.1 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0585 € - 0,0722 € 705 Varastossa
6.1 mm
10.0 mm
5.6 mm
12.7 mm
0,0617 € - 0,0762 € 1008 Varastossa
6.1 mm
13.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,086 € - 0,1061 € 2998 Varastossa
6.1 mm
16.8 mm
12.6 mm
12.7 mm
0,0657 € - 0,0811 € 4009 Varastossa
4.6 mm
18.0 mm
14.1 mm
8.7 mm
0,0583 € - 0,072 € 3948 Varastossa
6.1 mm
13.1 mm
8.4 mm
11.5 mm
0,0583 € - 0,072 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
14.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
0,0265 € - 0,0327 € 703245 Varastossa
4.1 mm
15.5 mm
11.4 mm
8.7 mm
0,0435 € - 0,0537 € 757 Varastossa
2.8 mm
17.4 mm
14 mm
6.4 mm
0,0567 € - 0,0701 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
7.9 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,0816 € - 0,1008 € 12710 Varastossa
6.1 mm
11.8 mm
8.0 mm
12.7 mm
0,0426 € - 0,0526 € 42084 Varastossa
3.7 mm
6.5 mm
3.3 mm
15.1 mm
0,0372 € - 0,0459 € 75000 Varastossa
2.4 mm
5.1 mm
2.9 mm
6.4 mm
0,0374 € - 0,0461 € 15676 Varastossa
2.3 mm
5.0 mm
3.2 mm
3.4 mm
  • / 6
Kiinnitysklipsi 3.0 mm 3.0 mm 16.0 mm LDPE Väritön

466736

Hinta-alue
0,3682 € - 0,3682 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 7.2 mm 7.2 mm (PT)

496944

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
17005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
N/A Väritön 13.5 mm 13.5 mm (PT)

469146

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Kiinnitysklipsi 6.0 mm 6.0 mm LDPE Väritön

466737

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
N/A Väritön 10.2 mm 10.2 mm (PT)

496945

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

2010040000VR

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1629 €

Varastotasot
24455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 7.6 mm 7.6 mm (PT)

2010260000VR

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
67898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

2010860000VR

Hinta-alue
0,2149 € - 0,2039 €

Varastotasot
11630 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

2010760000VR

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.0 mm 6.0 mm (PT)

2010130000VR

Hinta-alue
0,1322 € - 0,1188 €

Varastotasot
4094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

2010270000VR

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
4506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

2010990000VR

Hinta-alue
0,1382 € - 0,1248 €

Varastotasot
945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 44.0 mm 44.0 mm (PT)

2010240000VR

Hinta-alue
0,6462 € - 0,6462 €

Varastotasot
4560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    49.2 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

2010190000VR

Hinta-alue
0,1451 € - 0,1303 €

Varastotasot
3370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.7 mm 3.7 mm (PT)

2010590000VR

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1451 €

Varastotasot
719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.9 mm 2.9 mm (PT)

27PIF0039

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    5.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

27PIF0042

Hinta-alue
0,0861 € - 0,0697 €

Varastotasot
1041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.3 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.4 mm 2.3 mm (PT)

27PIF0040

Hinta-alue
0,0374 € - 0,0303 €

Varastotasot
1701 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 3.9 mm (PT)

27PIF0043

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
42101 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0050

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0348 €

Varastotasot
45286 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    6.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 7.0 mm 7.0 mm (PT)

27PIF0063

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0557 €

Varastotasot
2596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    10.6 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    10.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.3 mm 4.4 mm (PT)

27PIF0067

Hinta-alue
0,0514 € - 0,0417 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Ankkurin pituus
    9.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.4 mm 6.3 mm (PT)

27PIF0046

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0351 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.9 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.0 mm 3.0 mm (PT)

27PIF0057

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0649 €

Varastotasot
91999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.1 mm (PT)

27PIF0084

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0537 €

Varastotasot
3029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    6.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.4 mm 6.3 mm (PT)

27PIF0089

Hinta-alue
0,073 € - 0,0591 €

Varastotasot
12062 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    10.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 10.2 mm 10.1 mm (PT)

27PIF0094

Hinta-alue
0,1039 € - 0,0842 €

Varastotasot
1498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    14.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.1 mm 11.13 mm (PT)

27PIF0098

Hinta-alue
0,089 € - 0,072 €

Varastotasot
3044 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    15.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    15.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 3.8 mm (PT)

27PIF0060

Hinta-alue
0,0456 € - 0,0369 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    7.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.3 mm 9.2 mm (PT)

27PIF0072

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.7 mm 1.68 mm (PT)

27PIF0036

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0481 €

Varastotasot
1877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.3 mm
  • Ankkurin pituus
    3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 5.0 mm 5.0 mm (PT)

27PIF0054

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1169 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    9.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.1 mm 8.1 mm (PT)

27PIF0077

Hinta-alue
0,0457 € - 0,037 €

Varastotasot
14005 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    10.3 mm
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    10.3 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

27PIF0087

Hinta-alue
0,0715 € - 0,0579 €

Varastotasot
5945 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    8.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    8.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.8 mm 8.7 mm (PT)

27PIF0092

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0611 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    13.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    13.3 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.8 mm 11.8 mm (PT)

27PIF0096

Hinta-alue
0,105 € - 0,0851 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    16.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    16.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

27PIF0041

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0416 €

Varastotasot
2081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    5.2 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.0 mm (PT)

27PIF0047

Hinta-alue
0,0415 € - 0,0336 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.9 mm
  • Ankkurin pituus
    5.7 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    5.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

27PIF0048

Hinta-alue
0,1005 € - 0,0814 €

Varastotasot
72689 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    10.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

27PIF0038

Hinta-alue
0,1742 € - 0,1411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    3.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.4 mm 3.4 mm (PT)

27PIF0044

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0353 €

Varastotasot
2252 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.9 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    6.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.7 mm 1.65 mm (PT)

27PIF0051

Hinta-alue
0,0429 € - 0,0348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.2 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0061

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0404 €

Varastotasot
1010 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065

Hinta-alue
0,1139 € - 0,0922 €

Varastotasot
9998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    16.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    16.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 16.2 mm 16.1 mm (PT)

27PIF0037

Hinta-alue
0,0695 € - 0,0563 €

Varastotasot
2626 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    20.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    20.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

27PIF0056

Hinta-alue
0,0577 € - 0,0467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    9.9 mm
  • Kannan läpimitta
    3.6 mm
  • Kannan korkeus
    9.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.6 mm 1.63 mm (PT)

27PIF0083

Hinta-alue
0,0926 € - 0,075 €

Varastotasot
546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    5.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 5.6 mm 5.5 mm (PT)

27PIF0088

Hinta-alue
0,0722 € - 0,0585 €

Varastotasot
705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.5 mm 9.5 mm (PT)

27PIF0093

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0617 €

Varastotasot
1008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    13.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    13.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 12.6 mm 12.6 mm (PT)

27PIF0097

Hinta-alue
0,1061 € - 0,086 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    16.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    16.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 14.1 mm 14.1 mm (PT)

27PIF0052

Hinta-alue
0,0811 € - 0,0657 €

Varastotasot
4009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.4 mm 8.3 mm (PT)

27PIF0066

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
3948 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    13.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    13.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 10.3 mm 10.2 mm (PT)

27PIF0074

Hinta-alue
0,072 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    14.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.4 mm 11.4 mm (PT)

27PIF0049

Hinta-alue
0,0327 € - 0,0265 €

Varastotasot
703245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.1 mm
  • Ankkurin pituus
    15.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    15.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 14.0 mm 13.9 mm (PT)

27PIF0075

Hinta-alue
0,0537 € - 0,0435 €

Varastotasot
757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.8 mm
  • Ankkurin pituus
    17.4 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    17.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0085

Hinta-alue
0,0701 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 7.9 mm (PT)

27PIF0091

Hinta-alue
0,1008 € - 0,0816 €

Varastotasot
12710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.1 mm
  • Ankkurin pituus
    11.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    11.8 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

27PIF0095

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0426 €

Varastotasot
42084 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.7 mm
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    6.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 2.4 mm 2.9 mm 2.9 mm Nailon Musta

27PIF0039B

Hinta-alue
0,0459 € - 0,0372 €

Varastotasot
75000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0030

Hinta-alue
0,0461 € - 0,0374 €

Varastotasot
15676 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    3.4 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.1 mm 6.1 mm (PT)

27PIF0053

Hinta-alue
0,1048 € - 0,0849 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    10.6 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

27PIF0112

Hinta-alue
0,0398 € - 0,0322 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    7.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    7.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

27PIF0035

Hinta-alue
0,0434 € - 0,0351 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.3 mm
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.1 mm (PT)

27PIF0058

Hinta-alue
0,0542 € - 0,0439 €

Varastotasot
8893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 16.2 mm 16.2 mm (PT)

27PIF0034

Hinta-alue
0,142 € - 0,115 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    20.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    20.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.4 mm 6.4 mm (PT)

27PIF0071

Hinta-alue
0,0946 € - 0,0766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.9 mm 1.9 mm (PT)

27PIF0023

Hinta-alue
0,0657 € - 0,0532 €

Varastotasot
2488 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    3.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.3 mm 9.3 mm (PT)

27PIF0024

Hinta-alue
0,1378 € - 0,1116 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    14.0 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.2 mm 4.2 mm (PT)

496943

Hinta-alue
0,0935 € - 0,0841 €

Varastotasot
39494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Musta 12.2 mm 12.2 mm (PT)

27PIF0065B

Hinta-alue
0,1139 € - 0,0922 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.2 mm
  • Ankkurin pituus
    16.6 mm
  • Kannan läpimitta
    15.1 mm
  • Kannan korkeus
    16.6 mm
  • Väri
    Musta
N/A Väritön 3.1 mm 3.1 mm (PT)

317103000002

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1629 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

317108000002

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
26937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painokiinnikkeet Väritön 6.4 mm 6.4 mm (PT)

317112000002

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    9.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.0 mm 8.0 mm (PT)

317117000002

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1642 €

Varastotasot
4898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.6 mm
  • Ankkurin pituus
    10.9 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.6 mm 4.6 mm (PT)

317121000002

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painokiinnikkeet Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

317125000002

Hinta-alue
0,293 € - 0,1684 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.3 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.2 mm 3.2 mm (PT)

317132000002

Hinta-alue
0,3422 € - 0,1697 €

Varastotasot
698 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painokiinnikkeet Väritön 5.0 mm 5.0 mm (PT)

317151000002

Hinta-alue
0,4778 € - 0,1766 €

Varastotasot
864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.7 mm 1.7 mm (PT)

317101000002

Hinta-alue
0,2081 € - 0,1629 €

Varastotasot
8696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.4 mm 2.4 mm (PT)

317105000002

Hinta-alue
0,2218 € - 0,1629 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Ankkurin pituus
    4.2 mm
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.0 mm 6.0 mm (PT)

317110000002

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.8 mm 4.8 mm (PT)

317115000002

Hinta-alue
0,2231 € - 0,1629 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.8 mm
  • Ankkurin pituus
    7.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.7 mm 1.7 mm (PT)

317119000002

Hinta-alue
0,2519 € - 0,1642 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 14.1 mm 14.1 mm (PT)

317123000002

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 9.5 mm 9.5 mm (PT)

317128000002

Hinta-alue
0,3148 € - 0,1684 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.3 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 12.7 mm 12.7 mm (PT)

317141000002

Hinta-alue
0,4066 € - 0,1725 €

Varastotasot
98 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    17.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 10.3 mm 10.3 mm (PT)

317153000002

Hinta-alue
0,4901 € - 0,1766 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
  • Ankkurin pituus
    14.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 0.8 mm 0.8 mm (PT)

27PIF0015

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0607 €

Varastotasot
13295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.9 mm
  • Ankkurin pituus
    4.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.1 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

317104000002

Hinta-alue
0,219 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.5 mm
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    7.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

317109000002

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
264 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.1 mm
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 8.1 mm 8.1 mm (PT)

317113000002

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1629 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    10.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 11.4 mm 11.4 mm (PT)

317118000002

Hinta-alue
0,245 € - 0,1642 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    15.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

317122000002

Hinta-alue
0,2724 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.0 mm 4.0 mm (PT)

317127000002

Hinta-alue
0,308 € - 0,1684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.2 mm
  • Ankkurin pituus
    7.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 6.3 mm 6.3 mm (PT)

317135000002

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1711 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    10.8 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 4.3 mm 4.3 mm (PT)

317152000002

Hinta-alue
0,4833 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.8 mm
  • Ankkurin pituus
    9.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.7 mm 3.7 mm (PT)

317102000002

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    2.4 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.9 mm 2.9 mm (PT)

317107000002

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1642 €

Varastotasot
3008 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.0 mm
  • Ankkurin pituus
    5.1 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.1 mm 3.1 mm (PT)

317111000002

Hinta-alue
0,2026 € - 0,1629 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    3.2 mm
  • Ankkurin pituus
    6.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.2 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.3 mm 3.3 mm (PT)

317116000002

Hinta-alue
0,2313 € - 0,1642 €

Varastotasot
992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.4 mm 3.4 mm (PT)

317120000002

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1642 €

Varastotasot
5588 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 16.2 mm 16.2 mm (PT)

317124000002

Hinta-alue
0,2861 € - 0,1656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.8 mm
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.5 mm 3.5 mm (PT)

317129000002

Hinta-alue
0,3217 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.9 mm
  • Ankkurin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 2.5 mm 2.5 mm (PT)

317146000002

Hinta-alue
0,4408 € - 0,1738 €

Varastotasot
997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Ankkurin pituus
    6.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön
N/A Väritön 3.0 mm 3.0 mm (PT)

317154000002

Hinta-alue
0,4969 € - 0,1766 €

Varastotasot
83314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.7 mm
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Kannan läpimitta
    11.1 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Väri
    Väritön