Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri Tyyppi Osta
0,3676 € - 0,3676 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.4 mm
Musta
0,254 € - 0,6542 € 1500 Varastossa
34.0 mm
Musta
0,0545 € - 0,1072 € 34445 Varastossa
M6
12.9 mm
Harmaa
1
0,1599 € - 0,3153 € 39480 Varastossa
M14
27.5 mm
Harmaa
1
0,254 € - 0,6571 € 2600 Varastossa
34.0 mm
Valkoinen
0,3676 € - 0,3676 € 500 Varastossa
44.4 mm
Valkoinen
0,0449 € - 0,1161 € 5542 Varastossa
10.9 mm
Valkoinen
0,0485 € - 0,0954 € 13000 Varastossa
M5
10.9 mm
Harmaa
1
10086445 0,1044 € - 0,1753 € 67600 Varastossa
16.8 mm
Valkoinen
0,195 € - 0,5304 € 200 Varastossa
29.8 mm
Valkoinen
0,1174 € - 0,1841 € 431250 Varastossa
21.3 mm
Musta
10086438 0,0545 € - 0,1476 € 118500 Varastossa
12.9 mm
Valkoinen
0,1599 € - 0,4332 € 6960 Varastossa
27.5 mm
Valkoinen
0,1044 € - 0,1349 € 175900 Varastossa
16.8 mm
Musta
0,2009 € - 0,2232 € 143400 Varastossa
29.8 mm
Musta
0,4139 € - 0,4139 € 1268 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
0,1044 € - 0,1953 € 224992 Varastossa
M8
16.8 mm
Harmaa
1
0,195 € - 0,386 € 1500 Varastossa
M16
29.8 mm
Harmaa
1
0,3059 € - 0,7897 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.7 mm
Valkoinen
0,3059 € - 0,7897 € 8640 Varastossa
37.7 mm
Musta
  • / 5
Pultin suoja 35.8 mm LDPE Musta

10087381

Hinta-alue
0,3676 € - 0,3676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja 26.8 mm LDPE Musta

10087480

Hinta-alue
0,6542 € - 0,254 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja M6 9.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103937

Hinta-alue
0,1072 € - 0,0545 €

Varastotasot
34445 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja M14 21.8 mm LDPE Harmaa

10103975

Hinta-alue
0,3153 € - 0,1599 €

Varastotasot
39480 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja 26.8 mm LDPE Valkoinen

10086957

Hinta-alue
0,6571 € - 0,254 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja 35.8 mm LDPE Valkoinen

10087374

Hinta-alue
0,3676 € - 0,3676 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja 7.9 mm LDPE - PIR Valkoinen

10087459

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0449 €

Varastotasot
5542 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja M5 9.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103920

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0485 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja 12.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10086445

Hinta-alue
0,1753 € - 0,1044 €

Varastotasot
67600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja 23.7 mm LDPE - PIR Valkoinen

10086483

Hinta-alue
0,5304 € - 0,195 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja 16.8 mm LDPE - PIR Musta

10086988

Hinta-alue
0,1841 € - 0,1174 €

Varastotasot
431250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja 9.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10086438

Hinta-alue
0,1476 € - 0,0545 €

Varastotasot
118500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja 21.8 mm LDPE Valkoinen

10086476

Hinta-alue
0,4332 € - 0,1599 €

Varastotasot
6960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja 12.8 mm LDPE - PIR Musta

10086971

Hinta-alue
0,1349 € - 0,1044 €

Varastotasot
175900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja 23.7 mm LDPE - PIR Musta

10087015

Hinta-alue
0,2232 € - 0,2009 €

Varastotasot
143400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja 31.8 mm LDPE Valkoinen

10087435

Hinta-alue
0,4139 € - 0,4139 €

Varastotasot
1268 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Pultin suoja M8 12.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103944

Hinta-alue
0,1953 € - 0,1044 €

Varastotasot
224992 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja M16 23.7 mm LDPE - PIR Harmaa

10103982

Hinta-alue
0,386 € - 0,195 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja 29.8 mm LDPE Valkoinen

10087428

Hinta-alue
0,7897 € - 0,3059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja 29.8 mm LDPE Musta

10087572

Hinta-alue
0,7897 € - 0,3059 €

Varastotasot
8640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm