Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Sisään napsautettava

 (20 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, johtosarja

Tässä kaapelikiinnikkeessä on kuusipuukiinnitys, ja se on helppo työntää asennusreikään tavallisella 6 mm:n hylsyllä. Kiinnike on avattavissa ja uudelleenkäytettävissä vianmäärityksen helpottamiseksi.

Kaapelikiinnikkeet - kaksiosainen puoli-U, sisään napsautettava

Matalaprofiilinen käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii kahden samansuuntaisen kaapelinipun reititykseen. Napsautettavissa nopeasti .125 tuuman reikään 1/16 tuuman paneelissa. UL-luokitus #E71558. Saatavana kolmessa eri koossa 1/8, 3/16 ja 1/4 tuuman nippujen pitelemiseen. UL94 V-2 Nailon 6/6, väritön

Kaapelikiinnikkeet - kaksiosaiset kaapeli- ja putkiklipsit

Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.

Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: väritön
  • UL94 V2 -liekkiluokitus.

Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, säädettävät

Räikkäklipsi tarttuu nippuun tukevasti. Säädettävissä eri paksuisille nipuille. Se lukitsee nipun sisäänsä mutta on avattavissa johtojen reititystä muutettaessa. Sopii hyvin tärinästä kärsiviin kohteisiin. Kun klipsi suljetaan, sitä ei voi avata vapauttamatta kielekettä. Valmistusmateriaali on UL94 V-2 tai UL94 V-0

Kaapelikiinnikkeet - kuusipuukiinnitys, saranallinen lukittava yläosa

Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen

Kaapelikiinnikkeet - puoli-U, sisään napsautettava

Matalaprofiiliset kaapelikiinnikkeet käytettäväksi tiiviissä levyissä ja muissa rajoitetun tilan kohteissa. Sopii nippujen asennukseen nurkkiin ja reunoihin.

Kaapelikiinnikkeet - ruuvi/liimakiinnitys, hihna ja solki

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiaali: PA Väri: Musta, Harmaa Series Code:

Kaapelikiinnikkeet - sisään napsautettava/liimakiinnitys, tuellinen, verkko

Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.

Kaapelikiinnikkeet - tuellinen, sivulta aukeava

Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.

Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.

  • Materiaali: Nailon 6/6
  • Väri: väritön
  • UL94 V0 -paloluokitus

Kaapelipidikkeet - ripustin

Yksiosainen itsekiinnittyvä rakenne. Nopea asentaa käsin. Tarjolla on monia kokoja eri nippuko'oille sekä eri värejä ja materiaaleja

Liimapintainen kaapelikiinnike

Adhesive Cable Clamps have a ratcheting feature that holds and locks bundles securely. Ideal for holding and routing cables, wires and cords.

The clamps in this range are adjustable and can be reopened once the tab is released. This function allows for routing changes. The range also includes options with a side lock on the top of the clamp that prevents the clip from sliding open.

This range of cable clamps come equipped with a self-adhesive strip, for convenient and easy securing of your cable bundles.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Series Code :SR2068

Sarjanumero: SR2068

Litteä johtokiinnike

Litteät johtokiinnikkeet on helppo napsauttaa paikoilleen, ja niissä on vapautuskieleke kiinnikkeen nopeaa avaamista varten

Litteä minikaapelikiinnike

Napsauttamalla kiinnitettävät päältä lukittavat litteät minikaapelikiinnikkeet on helppo asentaa painokiinnityksensä ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti kevyemmille kaapeleille ja ovat päältä lukittavia

Napsautettavat U-kiinnikkeet

These Half U Clamps are designed to secure and hold wires and cables in place. They have a fir tree base that provides exceptional holding strength. It can snap in place in threaded, unthreaded, drilled or punched holes.

It can also be inserted into threaded metal, wood, particle board, plastic, foam or rubber, making it incredibly versatile. Its low profile allows it to be used in densely packed panels or other space-constrained applications. Suitable for corner and border mounting, manufacturing, and construction applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Paikalleen työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6

Piilokahvat - paikalleen napsautettava

Uppoasennettavat kahvamme napsautetaan helposti kiinnitysreikiin. Upotettu profiili tarjoaa turvallisuutta oven kehykselle, käsiotteen siitä kärsimättä. Valikoima materiaaleja, pinnoitteita ja kokoja tekee tästä mallistosta täydellisen valinnan eri kokoisten kaappien tai koneiden kansille.

Sarjanumero: SR5466

Tuellinen kaapelipidike

The Standoff Cable Harness is a cutting-edge cable management solution designed to streamline and organize cables in a wide range of applications. With its innovative design and exceptional functionality, this harness offers numerous benefits and is commonly used in industries such as automotive, aerospace, and industrial equipment manufacturing.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Harness is its versatility. This harness is meticulously crafted using high-quality materials such as nylon or polyester, ensuring durability and longevity. The unique standoff design of the harness incorporates multiple mounting points, providing secure and reliable cable routing. The adjustable nature of the harness allows for customizable cable positioning, ensuring neat and organized cable management. Additionally, the Standoff Cable Harness is built with integrated cable protection features, such as flexible channels and strain relief, ensuring the cables are safely secured and protected against damage or wear.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2120

Sarjanumero: SR2120

Tuelliset kaapeliklipsit

Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.

Vaakasuuntaiset kortinohjaimet

Piirikorttien ohjaimia käytetään piirikorttien asentamiseen ahtaisiin paikkoihin, esimerkiksi piirikorttitelineisiin. Vaakasuuntaiset kortinohjaimet tukevat piirikorttien vaaka-asennusta. Saatavana erilaisilla kiinnitystavoilla ja pitovaihtoehdoilla.

Sarjanumero: SRRN

Ylhäältä lukittava kaapelikiinnike

Napsauttamalla kiinnitettävät päältä lukittavat litteät kaapelikiinnikkeet on helppo asentaa painokiinnityksensä ansiosta. Nämä kaapelikiinnikkeet ovat päältä lukittavia