Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Kaksoislukittuvat piirikorttikorokkeemme lukittuvat molemmista päistä ja tarjoavat helpon ja nopean tavan kiinnittää kaksi piirilevyä tai yhden piirilevyn kehikkoon tai runkoon. Niitä on saatavilla vaihtoehtoisilla lukitusratkaisuilla korokkeen kumpaankin päähän sekä eri runkotyypeillä ja eri kokoisina erilaisten projektivaatimustesi mukaan. Ne sopivat moniin erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin. Valikoimassa on joko nailon 6/6 (RMS-01) tai paloa hillitsevä nailon 6/6 (RMS-19) kahdella UL-sertifiointivaihtoehdolla (UL94 V0 ja UL94 V2).
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.
Laipalliset suojatulpat ovat yleiskäyttöisiä tulppia, joita käytetään monien eri käyttökohteiden suojaamiseen.
Termoplastisen elastomeerin valikoimaa suositellaan käyttökohteisiin, joissa edellytetään haponsietokykyä. PVC-valikoima kestää erittäin hyvin pirstoutumisen ja on näin ollen ihanteellinen kierteitetyissä käyttökohteissa. Vihreä vinyylivalikoima toimii hyvin käyttökohteissa, joissa on öljyjä ja rasvoja.
Ominaisuuksiin kuuluu rinnakkainen tai suora seinärakenne, joka varmistaa tiukan ja turvallisen istuvuuden samalla estäen epäpuhtauksia, vaurioita, likaa, korroosiota, kosteutta ja roskia varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.
Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.
Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.
Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.
Keskusvedintulppa tukkii helposti kierteitetyn tai kierteittämättömän reiän. Kartiomuotoisen suunnittelun ansiosta sitä voidaan käyttää useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen. Tämä tulppa tarjoaa tiukan ja tiiviin istuvuuden, joka estää ei-toivottujen aineiden pääsyn avoimeen putkeen tai aukkoon suojaten sisäisiä osia ja taaten optimaalisen suorituskyvyn.
Tämä integroitu keskusliuska on suunniteltu nopeaa ja helppoa irrottamista varten vetämällä liuskaa ylöspäin. Tulppa suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Käytetään lukuisissa eri käyttökohteissa.
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.