Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(18 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Metallisia vaijerisinettejä voidaan käyttää ympäri maailmaa tavaroiden turvaamiseen viennin ja tuonnin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat ja perävaunut.
Teräsvaijeri voidaan irrottaa pelkästään työkalulla (myydään erikseen). Muotoon puristamaton vaijeri purkautuu leikattaessa peukaloinnin estämiseksi
ISO 17712:2023 ja C-TPAT-standardin mukainen, vaijerin halkaisija vähintään 3,5 mm.
Muovisia vaijerisinettejä voidaan käyttää ympäri maailmaa tavaroiden turvaamiseen viennin ja tuonnin aikana. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat ja perävaunut.
Sinetissä on paranneltu lukitusmekanismi ja peukaloinnin paljastusominaisuudet. Sinetillä on myös erittäin suuri vetolujuus, vaihtoehdot: 120 kg (halkaisija 1,5 mm) ja 150 kg (halkaisija 2,0 mm).
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR5507
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Riippulukkosinettejä käytetään tuotteiden suojaamiseen kuljetuksen aikana, ja ne paljastavat peukaloinnin ja murron, joten voit olla rauhallisin mielin toimituksen aikana.
Tiiviste on irrotettavissa vain katkaisupihdeillä (myydään erikseen). Tämä sinetit ovat edullinen ja turvallinen kertakäyttövaihtoehto tavallisille riippulukoille. Ne on valmistettu peukaloinnin paljastavasta läpinäkyvästä materiaalista.
Turvasinetit toimivat peukaloinnin paljastavina sinetteinä muovisäiliöissä parantaen samalla varkaus- ja saastesuojausta.
Sopivat erinomaisesti säilytys- ja hankintasäiliökäyttöön. Tämä sinettisarja sisältää eri kokoja ja tyylejä, kuten kaapelilukitus, EZE-sinetti, sileä kahva ja metallilukko.
Metalliset vakiomittaiset sinetit ovat erittäin vahva tapa estää ja paljastaa peukalointi tai murto. Tässä tuotteessa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tiettyyn pituuteen ja joka on irrotettava leikkurilla.
Sarjanumero: SRH0022
Muoviset vakiomittaiset sinetit ovat helppo ja taloudellinen tapa paljastaa peukalointi tai murto. Näissä tuotteissa on litteä hihna, joka lukittuu tiukasti tietyn pituiseksi.
Sarjanumero: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Sileällä hihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta monessa käyttökohteessa. Näissä tuotteissa on hihna, joka on helppo kiinnittää ja kiristää toivotun pituiseksi. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Sarjanumero: SRJawLock, SRH0038, SRH0036, SRTeraLock
Väkähihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta ja tarttuvat liukkaaseen materiaaliin tiukasti. Näissä tuotteissa on hihna, joka sopii erinomaisesti tiukkaan tarttumiseen liukkaisiin materiaaleihin. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Sarjanumero: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.