Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(15 Tuotteet)
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Holkit on valmistettu luonnonkumista ja teräksestä. Näitä holkkeja on saatavilla kolmea eri tyyppiä sekä eri kokoisina tarkoituksiisi sopiviksi.
Sarjanumero: SR6485
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506
This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.
The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.
Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.
Lieriömäisiä pronssimuttereita käytetään lyijyruuviemme kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Ihanteellinen manuaalisiin tai moottorikäyttöisiin käyttökohteisiin matalalla tai keskitasoisella kierrolla. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta. Valmistettu pronssista, jolla on terästä parempi korroosionkestävyys, mutta jolla on heikompi lämpökestävyys ja vankkuus.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä pronssimuttereita.
Lieriömäisiä teräsmuttereita käytetään yleisesti lyijyruuvien tai kuularuuvien kanssa muuntamaan pyörivä liike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla kun se pyörii, tarjoten sileän ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisissa kiertonopeuksissa, manuaalisessa ohjauksessa ja kiinnitystoiminnoissa. Ne eivät sovi moottorikäyttöisiin liikkeisiin. Sen sisäkierteet vastaavat ruuvia, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumisen siedon materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään auto-, ilmailu- tai rakennusteollisuudessa lyijyruuvien kiinnittämiseksi paikoilleen. Saatavana oikea- ja vasenkätisiä vakiokierteisiä lieriömäisiä teräsmuttereita.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Lasikuituvahvistetut ohjausvivut toimivat koneen paikkakytkimenä, jonka avulla käyttäjä voi helposti vaihtaa asetuksesta toiseen. Nämä vivut ovat helposti tartuttavia ja kestävät öljyä ja rasvaa.
Pot magneetit sopivat erinomaisesti kiinnitykseen, kuten myyntipiste-esittelyiden, näyttelyiden ja työkappaleen kiinnitykseen. Pot magneetteja on tarjolla eri kokoisina ja eri kiinnitystyyleillä.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sarjanumero: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.