Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.
Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.
Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.
Matière: PEBDCouleur: Noir, Bleu, RougeIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | D | Type de tuyaux compatibles | Type | d2 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1361 € - 0,262 € | Demander le délai de livraison ici |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,2155 € - 0,4178 € | 1616 En stock |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4463 € - 0,8647 € | 949 En stock |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,6798 € - 1,1781 € | 408 En stock |
1.898 in
48.2 mm
|
2.803 in
71.2 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,9216 € - 1,7758 € | 256 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,0878 € - 0,1694 € | 3900 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0588 € - 0,1416 € | 1816 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,08 € - 0,154 € | 4273 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0446 € - 0,1047 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
1
|
|
||
0,1796 € - 0,1964 € | 998 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,1658 € - 0,3482 € | 21213 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,0446 € - 0,1041 € | 2998 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,1035 € - 0,2518 € | 1081 En stock |
|
|
|
1
|
|
||
0,2995 € - 0,4659 € | 50 En stock |
|
|
|
2
|
|
||
0,1377 € - 0,2142 € | Demander le délai de livraison ici |
0.701 in
17.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
1
|
|
||
0,5808 € - 0,9035 € | 450 En stock |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
1
|
|
||
1,3647 € - 1,5164 € | 75 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
|
1
|
|
||
0,0335 € - 0,0522 € | 100 En stock |
|
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,2996 € - 0,466 € | 1600 En stock |
|
2.61 in
66.3 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
0,4473 € - 0,6958 € | 336 En stock |
|
4.134 in
105.0 mm
|
PE-LD
|
2
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.