Menu  Rechercher

Bouchons à lamelles pour tubes

En cours de production

Les bouchons à lamelles pour tuyaux sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité. La paroi droite sur le diamètre extérieur du bouchon offre une solide installation par frottement sur le diamètre intérieur du tuyau, offrant une bonne protection contre la pénétration d’impuretés dans le tuyau.

Ils sont proposés en deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une gamme de configurations de tubes de forage et NPT. Faciles à installer et à retirer grâce à leur ajustement étroit.

Ils sont idéaux pour des applications mécaniques et techniques dans de nombreux secteurs.

  • Deux conceptions, chacune présentant des lamelles flexibles de diverses tailles pour accommoder une variété de configurations de tubes de forage et NPT.
  • Produit conçu pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes en toute sécurité.
  • Idéaux pour une utilisation mécanique et technique.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Bleu, Rouge Series Code: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d1 D Type de tuyaux compatibles Type d2 Ajouter au panier
0,4271 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
2
0,5804 € - 0,9028 € Demander le délai de livraison ici
68.5 mm
89.3 mm
1
0,593 € - 0,9224 € Demander le délai de livraison ici
96.3 mm
123.3 mm
1
0,9089 € - 1,0099 € Demander le délai de livraison ici
140.5 mm
179.6 mm
1
0,1678 € - 0,2611 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € Demander le délai de livraison ici
117.0 mm
PE-LD
2
0,5459 € - 0,8492 € Demander le délai de livraison ici
130.0 mm
PE-LD
2
0,6997 € - 1,0885 € Demander le délai de livraison ici
159.5 mm
PE-LD
2
1,0304 € - 1,1449 € Demander le délai de livraison ici
205.5 mm
PE-LD
2
0,5175 € - 0,805 € Demander le délai de livraison ici
117.0 mm
PE-LD
3
1,2815 € - 1,4239 € Demander le délai de livraison ici
220.0 mm
PE-LD
3
0,217 € - 0,3376 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
42.0 mm
1
0,405 € - 0,6301 € Demander le délai de livraison ici
48.2 mm
74.0 mm
1
0,868 € - 1,3503 € Demander le délai de livraison ici
124.5 mm
159.5 mm
1
2,4568 € - 2,7298 € Demander le délai de livraison ici
256.0 mm
314.0 mm
1
0,2105 € - 0,3274 € Demander le délai de livraison ici
56.5 mm
PE-LD
2
0,4271 € - 0,6644 € Demander le délai de livraison ici
92.0 mm
PE-LD
2
0,7933 € - 1,2341 € Demander le délai de livraison ici
167.0 mm
PE-LD
2
1,2815 € - 1,4239 € Demander le délai de livraison ici
218.0 mm
PE-LD
2
0,3887 € - 0,6046 € Demander le délai de livraison ici
88.5 mm
PE-LD
3
  • sur 5
Bouchon pour poteau de panneau indicateur 88.9 mm Noir PEBD

20570996

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 89.3 mm 59.2 mm Noir PEBD

20571351

Gamme de prix
0,9028 € - 0,5804 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    89.3 mm
  • d1
    68.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 123.3 mm 60.0 mm Noir PEBD

20571375

Gamme de prix
0,9224 € - 0,593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    123.3 mm
  • d1
    96.3 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 179.6 mm 79.5 mm Noir PEBD

20571405

Gamme de prix
1,0099 € - 0,9089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    179.6 mm
  • d1
    140.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 44.0 mm 30.8 mm Rouge PEBD

20572334

Gamme de prix
0,2611 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 117.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572396

Gamme de prix
0,805 € - 0,5175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    117.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 130.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572402

Gamme de prix
0,8492 € - 0,5459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    130.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 159.5 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572433

Gamme de prix
1,0885 € - 0,6997 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 205.5 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572464

Gamme de prix
1,1449 € - 1,0304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    205.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 117.0 mm 44.0 mm Rouge PEBD

20595753

Gamme de prix
0,805 € - 0,5175 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    117.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 220.0 mm 50.0 mm Rouge PEBD

20595791

Gamme de prix
1,4239 € - 1,2815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    220.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 42.0 mm 52.2 mm Noir PEBD

20571313

Gamme de prix
0,3376 € - 0,217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    42.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 74.0 mm 54.0 mm Noir PEBD

20571344

Gamme de prix
0,6301 € - 0,405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.0 mm
  • d1
    48.2 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 159.5 mm 59.5 mm Noir PEBD

20571399

Gamme de prix
1,3503 € - 0,868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    159.5 mm
  • d1
    124.5 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 314.0 mm 80.0 mm Noir PEBD

20571450

Gamme de prix
2,7298 € - 2,4568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    314.0 mm
  • d1
    256.0 mm
  • Type
    1
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 56.5 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572341

Gamme de prix
0,3274 € - 0,2105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    56.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 92.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572365

Gamme de prix
0,6644 € - 0,4271 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    92.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 167.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572440

Gamme de prix
1,2341 € - 0,7933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    167.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 218.0 mm 25.0 mm Rouge PEBD

20572471

Gamme de prix
1,4239 € - 1,2815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    218.0 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    2
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000
Bouchon à lamelles pour tube 88.5 mm 34.0 mm Rouge PEBD

20595722

Gamme de prix
0,6046 € - 0,3887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    88.5 mm
  • Type de tuyaux compatibles
    PE-LD
  • Type
    3
  • Matière
    PEBD
  • Code produit
    3923509000