Menu  Rechercher

Écrous encastrés pour assemblage de mobilier

En stock

Les écrous encastrés conviennent parfaitement pour une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds inclinables, des roulettes, des boulons d'arrêt et autres applications de montage sur meubles. Ils sont auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou automatisé.

Ces écrous sont faciles à assembler : insérez-les dans un trou pré-foré et frappez avec un marteau.

Disponibles dans un large choix de tailles de filetage répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bride Hauteur de fiche Filetage Diamètre du corps Ajouter au panier
0,2323 € - 0,6712 € 2000 En stock
M8
0,1184 € - 0,343 € Demander le délai de livraison ici
M6
0,3041 € - 0,9225 € Demander le délai de livraison ici
M10
Écrou encastré M8 22.0 mm 11.0 mm Acier

10322390

Gamme de prix
0,6712 € - 0,2323 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Forme d'écrou
    Cylindrique
  • Code produit
    7318153590
  • Matière complète
    Acier
Écrou encastré M6 19.0 mm 9.0 mm Acier

10322383

Gamme de prix
0,343 € - 0,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Forme d'écrou
    Cylindrique
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier
Écrou encastré M10 25.0 mm 12.0 mm Acier

10322406

Gamme de prix
0,9225 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Forme d'écrou
    Cylindrique
  • Code produit
    7318153590
  • Matière complète
    Acier