Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PE-HD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Series Code: SRANR, SR1550, SR1570
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | L | Couleur | A | Matière | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1676 € - 0,1676 € | 900 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,1019 € - 0,2146 € | 10116 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1515 € - 0,3211 € | 528 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,8532 € - 0,9156 € | 1254 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,3541 € - 0,5755 € | 2265 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,3125 € - 0,6895 € | 225 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
0,3836 € - 0,8505 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,4212 € - 0,927 € | 843 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,1134 € - 0,1134 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
||
0,6801 € - 1,3308 € | 47 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
0,5178 € - 1,7842 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
0,1887 € - 0,1887 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,6587 € - 1,9318 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
1,0262 € - 2,6025 € | 223 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
1,3817 € - 4,1855 € | 240 En stock |
|
0.673 in
17.1 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
1,1644 € - 2,5623 € | 1256 En stock |
|
0.693 in
17.6 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
1,1711 € - 4,5477 € | 8 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,3952 € - 4,2258 € | 5 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,7781 € - 2,2806 € | 9 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,9752 € - 2,4684 € | 799 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.