Les embouts et patins rectangulaires sont parfaitement adaptés à la plupart des épaisseurs et des tailles de tubes rectangulaires. Une fois insérés dans l’extrémité d’un tube, ils confèrent un aspect propre et soigné à l’application finie.
Ils sont dotés d’une conception à lamelles pour faciliter l’insertion et assurer un bon ajustement. Ces embouts offrent une protection de la surface et empêchent la poussière et autres contaminants de pénétrer à l’intérieur du tuyau ou du tube.
Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application. Notre gamme exhaustive est disponible dans un choix d’options de taille et de coloris.
Matière: ABS, PEBD, PE, PE-HD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Argent, Marron, Bleu, Vert, Rouge, Jaune Series Code: SRANR, SR1550, SR1570
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | B | L | Couleur | A | Matière | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,9977 € - 6,171 € | 310 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
3,9306 € - 6,0503 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
1,5159 € - 4,6014 € | 3647 En stock |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
|
||
4,2258 € - 6,493 € | 512 En stock |
|
0.965 in
24.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
6,6808 € - 8,304 € | 100 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gris
|
|
PE
|
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
|
||
10,0212 € - 11,3761 € | 108 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
0,0815 € - 0,1712 € | 4350 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||
0,2146 € - 0,4507 € | 1498 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.2 - 1.7 mm | 0.047 - 0.067 in
|
||
1,041 € - 2,1044 € | 2148 En stock |
|
1.197 in
30.4 mm
|
Noir
|
|
PE
|
2.5 - 4.5 mm | 0.098 - 0.177 in
|
||
0,0898 € - 0,1887 € | 10418 En stock |
|
0.65 in
16.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||
0,1502 € - 0,3211 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.728 in
18.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
1,0987 € - 2,5439 € | 1104 En stock |
|
1.161 in
29.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||
1,3093 € - 2,7496 € | 8788 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Noir
|
|
PE
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
0,2589 € - 0,5437 € | 998 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,2656 € - 0,4829 € | 2200 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
0,1608 € - 0,1608 € | 2099 En stock |
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blanc
|
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||
1,0262 € - 2,6025 € | 16856 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
||
0,8649 € - 2,5286 € | 9 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||
0,7167 € - 0,7167 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gris
|
|
PE
|
3.0 - 5.5 mm | 0.118 - 0.217 in
|
||
1,6166 € - 4,8914 € | 100 En stock |
|
0.571 in
14.5 mm
|
Noir
|
|
PE
|
1.5 - 2.0 mm | 0.059 - 0.079 in
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.