Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0878 € - 0,2492 € | 120 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0981 € - 0,2774 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1152 € - 0,1658 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | 1000 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1644 € - 0,1879 € | 10964 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,129 € - 0,1561 € | 2018 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | 6798 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1768 € | 1426 En stock |
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0956 € - 0,2707 € | 2793 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1123 € - 0,1602 € | 13994 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 - 0.067 in
1.2 - 1.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1227 € - 0,1492 € | 8074 En stock |
|
0.030 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.