Les colliers à boules sont conçus pour permettre une application facile et la libération des câbles tout en empêchant le glissement. Ils peuvent être utilisés dans une multitude d'applications.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Longueur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
0,1199 € - 0,1451 € | 2000 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,0491 € - 0,0719 € | 2227 En stock |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1123 € - 0,1361 € | 4365 En stock |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 2098 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 2708 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0526 € - 0,0771 € | 2000 En stock |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0659 € - 0,0966 € | 14590 En stock |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,0462 € - 0,0632 € | 17970 En stock |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,0538 € - 0,0717 € | 28998 En stock |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1265 € - 0,1533 € | 1000 En stock |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0718 € - 0,0842 € | 24019 En stock |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,0239 € - 0,0279 € | 386 En stock |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,2128 € - 0,2473 € | 7300 En stock |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,0927 € - 0,0985 € | 2183 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0881 € - 0,1211 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,05 € - 0,0543 € | 4000 En stock |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,117 € - 0,1219 € | 248 En stock |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 2000 En stock |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 973 En stock |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0459 € - 0,0673 € | 236 En stock |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.