Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière de la base | Couleur | Hauteur de la base | Plage de diamètres de trou compatibles | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1378 € - 0,2732 € | 14400 En stock |
Nylon
|
Naturel
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 2,353 € - 4,9413 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Gris
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,4552 € | Demander le délai de livraison ici |
Nylon
|
Naturel
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,2515 € | 4200 En stock |
PA
|
Naturel
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,5567 € - 0,6011 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,2877 € | 20000 En stock |
|
Noir
|
|
0.984 - 0.197 in
25.0 - 5.0 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,0801 € - 0,0853 € | 3045 En stock |
PVC
|
Noir
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.437 - 0.524 in
11.1 - 13.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3103 € | 3500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2109 € - 0,4188 € | 4500 En stock |
PEBD
|
Noir
|
0.18 in
4.57 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.46 in
37.08 mm
|
||
| 0,2683 € - 0,4849 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3189 € - 0,5995 € | 12700 En stock |
|
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,3917 € - 2,9226 € | Demander le délai de livraison ici |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8579 € - 1,8952 € | 1500 En stock |
|
Noir
|
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
|
||
| 0,1209 € - 0,1693 € | 3953 En stock |
PVC
|
Naturel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,4103 € - 0,8617 € | 1000 En stock |
Caoutchouc
|
Noir
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,4663 € | 956 En stock |
|
Noir
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 1,0488 € - 1,4824 € | 400 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,3515 € - 0,7382 € | 8750 En stock |
|
Noir
|
|
1.181 - 0.236 in
30.0 - 6.0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer