Un scellé à boulon de haute sécurité, idéal pour sécuriser les marchandises importées et exportées, tant au niveau national qu’international. Les applications comprennent les conteneurs d’expédition, les conteneurs de fret, les camions, les portes de remorques et le fret ferroviaire.
Ces scellés à boulon sont dotés d’une tête de goupille et d’un insert de 18 mm, qui maintiennent le scellé engagé sur le loquet de l’application lorsque le couvercle en plastique est retiré intentionnellement ou accidentellement. Rotation limitée à 180 en position d'engagement Ces scellés empêchent les violations par rotation rapide du barillet. Le scellé à boulon est également doté d’une étiquette.
La gamme comprend différentes options, notamment des goupilles revêtues ou non revêtues. La goupille revêtue est recouverte d’une couche supplémentaire de peinture qui renforce sa protection contre les éclats et les dommages. Le barillet du scellé est fabriqué en ABS de haute qualité, ce qui lui confère une résistance aux chocs et permet de déceler les traces d’effraction.
Conforme aux normes ISO 17712:2013 (uniquement option goupille revêtue) et C-TPAT.
Installation :
1. Placer la goupille dans le barillet
2 Appuyer sur le scellé
3 Retrait à l'aide d'un coupe-boulon (vendu séparément).
Séries: SRH0019, SRH0018, SREinLock
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | C | Couleur | B | Pull Strength | A | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8776 € - 0,9751 € | 3245 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,7064 € - 0,7849 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Bleu
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5364 € - 0,596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,6117 € - 0,6797 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Blanc
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,8769 € - 0,9743 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5849 € - 0,6499 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Bleu
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5941 € - 0,6601 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Blanc
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,4408 € - 0,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Jaune
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,7195 € - 0,7995 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Jaune
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5941 € - 0,6601 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
Jaune
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,6654 € - 0,7393 € | 5999 En stock |
|
|
Orange
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,8993 € - 0,9992 € | 6409 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Rouge
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5364 € - 0,596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5849 € - 0,6499 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Blanc
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,8522 € - 0,9469 € | 250 En stock |
|
|
Bleu
|
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,7194 € - 0,7994 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Orange
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,4408 € - 0,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Vert
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,5364 € - 0,596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Vert
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
Barrière Scellés
|
||
0,727 € - 0,8078 € | 4995 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Bleu
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
0,6027 € - 0,6697 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Jaune
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.