La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0345 € - 0,0345 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0412 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0422 € - 0,0422 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,033 € - 0,033 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,041 € - 0,041 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0332 € - 0,0332 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0603 € - 0,0603 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | 5000 En stock |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,036 € - 0,036 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0369 € - 0,0369 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0649 € - 0,0649 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0463 € - 0,0463 € | Demander le délai de livraison ici |
1/4-20
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0367 € - 0,0367 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0657 € - 0,0657 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0359 € - 0,0359 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.