Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
La platine entrée de câbles permet l’entrée et la connexion de câbles sans outils pour machines et équipements. Disponible en plusieurs tailles, la plupart des modèles de la gamme sont ouverts et dotés d’une fente et d’un trou. Un modèle fermé non muni d’une fente et d’un trou est également disponible. Fabriqués en TPE TPV noir, ces passe-fils possèdent un indice de protection IP65. Ils sont adaptés à une utilisation à des températures allant de -30 C à 100 C. Une platine entrée de câbles peut être achetée séparément.
Les passe-fils permettent de faire traverser plusieurs câbles et fils, tout en offrant une protection contre les bords tranchants. Contribuent à maintenir les câbles bien rangés. Disponibles en plusieurs matières, dont : nylon naturel 6/6 UL94 V2 avec température de fonctionnement continue de 80 C ou caoutchouc silicone noir avec indice de dureté de 65 Shore A et température de fonctionnement continue de 180 C. Toutes les dimensions indiquées correspondent au produit lorsqu’il est installé.
Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.
Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.
Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.
Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.
Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.
Pieds réglables, base lisse.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.