Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Butées souples Charnières à encastrer

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Butées souples

Les butées souples sont un type de butée qui peut être fixé à l'intérieur d'une porte ou d'un tiroir, afin d'amortir la fermeture.

Ces butées empêchent le claquement accidentel de l'application, protégeant ainsi vos meubles contre l'usure et contribuant à la réduction du bruit. Cela est particulièrement utile dans les environnements tels que les écoles, les hôpitaux et les bureaux.

Ces butées sont faciles à installer et disponibles avec différentes fixations, notamment une fixation par vis à l'arrière, à l'avant et en bas. Nous disposons également d'options avec un montage affleurant pour les trous percés et avec un embout magnétique.

  • Matière : plastique
  • Couleurs : gris et crème

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468