Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières à encastrer Verrous à came pour mobilier

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Boîtiers excentriques

Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.

Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine

  • Matière : alliage zinc
  • Options de finition : nickelée, zinguée (Zamak), placage léger Collinox ou aucune finition.

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468