Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Extrémités de tube Rivets à cliquet

 (10 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.

La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.

Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et vert


Séries: SR1020

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Embout pour outil de jardin

Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

Leur principale fonction est de protéger l’application des dommages et de la pénétration de contaminants étrangers, ainsi que d’offrir une protection contre les intempéries.

Elles servent également de protection en coiffant les extrémités coupantes exposées des cannes et tiges avec lesquelles les utilisateurs pourraient entrer en contact, évitant ainsi les blessures accidentelles.

Matière : polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : vert ou jaune

Series Code: SR1203

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel

Séries: SR1520, SRF0071, SRF0069

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

  • Matière : PVC, PEBD, nylon
  • Couleur : blanc, noir, naturel


Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Embouts ovales

Les embouts enveloppants ovales pour tubes, de couleur noire, couvrent de façon soignée les tubes à section ovale. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes. La matière PVC offre une grande flexibilité pour une installation et un retrait faciles.

Series Code: SR1522