Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Poignée rectangulaire

 (70 Types de produit)

Liste Grille

Leviers à came - Goujon fileté

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Leviers à came - Insert fileté

Les leviers à came à filetage interne permettent une fixation ou un détachage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d'ajuster le serrage avec précision. Le relâchement de la poignée a pour effet de désengager le levier et de désactiver son action de serrage ou desserrage alors que l'insert ou le goujon reste stationnaire.

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Poignée de traction - Métallique voûtée

La gamme de poignées conçues en arc de cercle a un profil semi-plat qui les rend idéales lorsque deux poignées sont nécessaires sur des panneaux d'ouverture proches.

Ces poignées légères sont de grande taille et sont disponibles dans un choix de matériaux métalliques et de finitions esthétiques. Elles sont montées à l'arrière à l'aide de deux vis M6.

  • Matière : acier, zamak, aluminium, inox
  • Couleur : noir, naturel, gris, argent

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignée en T

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Poignées de traction - Métalliques/Mâles, en U

Poignées de traction métalliques - Mâles, à angle droit

Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées de traction - Trou traversant en U

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Poignées de traction - Trou traversant à angle droit

Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Poignées de traction – Métalliques, Femelles, à angle droit

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d’installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l’arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l’œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d’applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d’accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel


Séries: SR5112

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Roulette à bille

Nos roulettes à billes sont conçues pour une utilisation dans des conditions humides et sèches. Elles assurent un déplacement sans à-coups de matériaux plats délicats ou polis. Les billes sont disponibles en deux options de matériaux et de couleurs. La bille rouge en polyuréthane (Shore A 90-95) est plus résistante. Le caoutchouc noir (Shore A 80-85) convient à la plupart des autres applications. La hauteur est réglable, ce qui rend les roulettes très pratiques. Dotée d'une tige acier zingué BZP. Des options d'orientation à droite ou à gauche sont disponibles pour répondre à vos besoins. Livrée entièrement ou partiellement assemblée, et également disponible en option « bille seule ».

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone, PEBD, TPE, TPR Couleur: Gris, Naturel, Jaune, Transparent, Rose, Rouge, Noir Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026

  • sur 3