Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Fixations mécaniques

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Des rondelles d'étanchéité

Les rondelles d’étanchéité sont utilisées pour fournir une solution d’étanchéité fiable et efficace. Leur conception permet de créer un joint étanche entre deux surfaces, empêchant ainsi les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.

Cette gamme de rondelles d’étanchéité comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s’adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections. Elles sont fabriquées en inox, qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique.

Les rondelles d’étanchéité sont couramment utilisées dans les équipements industriels et les applications automobiles. Elles sont réutilisables et résistantes à une température de -75 C à +205 C.

  • Ce produit empêche les fuites de fluides, de gaz ou de contaminants.
  • Ce produit comprend un joint torique en silicone qui lui permet de s'adapter à la surface et de combler les écarts ou les imperfections.
  • Réutilisables et résistants à une température de -75 C à +205 C.
Matière: Inox 316 Séries: SRP0180

Des rondelles ventilées inox

Les rondelles ventilées sont utilisées avec des vis ventilées pour contribuer à la libération rapide de gaz de trous taraudés. Les rondelles sont couramment utilisées dans les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de rondelles ventilées en inox est utilisée avec des vis ventilées pour améliorer la vitesse et les performances dans la création de vides dans les enceintes sous vide.

Ces rondelles ventilées sont couramment utilisées pour les machines industrielles ou les composants automobiles.

  • Elle est couramment utilisée dans les systèmes HV et UHV car son évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Produit utilisé avec des boulons, des vis ou d'autres fixations pour améliorer les performances et la durabilité de l'assemblage.
  • Utilisé pour les machines industrielles ou les composants automobiles.
Matière: Acier inox 303 Séries: SRP0097.A2

Embouts filetés arrondis - Métal

Les embouts arrondis filetés sont proposés dans différentes configurations. Tous les embouts filetés entièrement métalliques sont faits à partir d'un alliage en aluminium moulé et parfaitement adaptés aux applications à usage intensif. Les embouts métalliques filetés constituent une autre possibilité en matière d'embout pour usage intensif. Ils sont parfaitement adaptés à une utilisation avec des pieds ajustables, des pieds orientables et des roulettes. Le filetage M8 ou M10 avec écrou de fixation en acier doux permet un assemblage robuste. Le filetage métallique permet un réglage fluide et reproductive, et les pièces moulées en deux parties s'insèrent correctement l'une dans l'autre pour un assemblage dans les tubes.

Séries: SR5438, SR1571

Embouts carrés

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - Pouce

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles en pouces sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles en pouces.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Outil d'installation pour bouchons d'étanchéité - métrique

Ces outils d'installation pour bouchons d'étanchéité pour les tailles métriques sont conçus pour aider à installer efficacement des bouchons d'étanchéité dans diverses applications. Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.

Les bouchons d'étanchéité sont ajustés dans un trou foré et la bille d'expansion est enfoncée dans le manchon du bouchon. Les anneaux d'étanchéité rainurés séparés de la boule du bouchon sont poussés dans la matière du boîtier pour obturer et étanchéifier le trou de manière permanente. La boule est maintenue en position. Ils ne nécessitent pas de taraudage, d'alésage, d'usinage de rainures de joints toriques, juste un ruban ou du mastic.

La gamme de produits est proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations. Avant d'exercer une pression, veillez à vous assurer que la boule est bien en place. Ils sont souvent utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.

  • Ils contribuent à un meilleur joint d'étanchéité en réduisant la fuite d'air ou de contaminants.
  • Proposée en variantes pour outils à main et outils pneumatiques pour diverses installations.
  • Utilisés dans les secteurs pneumatiques, hydrauliques, la transmission hydraulique et les applications industrielles et de vannes.
  • Pour les tailles métriques.
Matière: Acier Séries: SRP0193

Rondelles captives

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168