Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Circulaire Fraisé Métal

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Bagues en caoutchouc

Bagues fabriquées en caoutchouc naturel et en acier. Ces bagues sont disponibles en trois modèles et en plusieurs tailles pour répondre à vos besoins.

Séries: SR6485

Charnières plates - à visser et à goujon

Cette gamme de charnières plates se monte à l'aide de goujons sur une partie et de vis fraisées sur la partie opposée. La gamme de charnières à montage en surface , également appelée charnières de grille invisibles, est proposée dans diverses matières pour apporter une solution à la plupart des applications.

Séries: SR5507

Charnières plates à fixation fraisée

Les charnières plates à montage fraisé sont des charnières plates couramment utilisées dans diverses applications. Elles sont particulièrement adaptées aux portes montées à fleur. Cette gamme également appelée charnières à montage en surface propose différents formats de trous fraisés en fonction de la force de soutien requise par l'application. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à l'exigence environnementale de l'application selon qu'elle est intérieure ou extérieure. Différents angles de rotation sont également disponibles.

Séries: SR5506

Charnières à couple constant - Contrôle de position

Ces charnières couple constant articulent et maintiennent un panneau en position, éliminant ainsi tout recours nécessaire à un vérin à gaz ou à un support de couvercle. La valeur de couple est fixée à une valeur spécifique qui ne nécessite aucun ajustement pendant son cycle de vie et la gamme comprend des charnières fabriquées à partir de différentes matières et différentes valeurs de couple fixes, y compris des charnières à cliquet.

Dispositif de serrage de tubes à deux voies

Dispositif de serrage avec des points d'entrée pour deux tubes. Avec des options en acier inoxydable ou en aluminium, et disponible pour plusieurs diamètres de trous.

Pied pour tube

Pied pour tubes structuraux, disponible en aluminium ou en acier et adapté à divers diamètres de trous.

Position définie de la charnière tous les 30 degrés

Les charnières à cliquet sont des charnières à couple constant qui sont crantées tous les 30, permettant aux panneaux d'être positionnés et maintenus sans élément auxiliaire. Le couple est une valeur déterminée en usine qui ne peut être modifiée par l'utilisateur. Fabriquée en aluminium anodisé, plusieurs finitions sont disponibles pour répondre à des exigences esthétiques. Plusieurs valeurs de couple sont disponibles.