Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage CI

 (55 Types de produit)

Liste Grille

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises isolantes rondes

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797

Entretoises trou de serrure

Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.

Entretoises à verrouillage par rivet

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

Entretoises à visser - 2 pièces

Ces entretoises à visser sont une application à deux pièces ; la broche (CSP) et la retenue (CSR). Elles sont conçues pour capturer la carte de circuit imprimé. La combinaison des pièces d'accouplement forme une entretoise en nylon entièrement fermée. L'utilisation d'une vis à tête de liaison est recommandée. Chaque dispositif de retenue est utilisé avec une broche spécifique.

Entretoises à visser - Transparente, trou carré

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. La vis serrée assure un verrouillage sécurisé au fur et à mesure de l'expansion des pattes. Elles sont recommandées pour la fixation de composants de cartes de circuits imprimés lourdement chargées.

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

Extracteur de carte

Ils se fixent sur une carte de circuit afin de faciliter le retrait et la remise en place de la carte. Languette incurvée pour prise manuelle. Se clipse dans deux trous de 0,125" de diamètre sur une carte affichant un format nominal de 1/16".

Guides de carte horizontaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRRN

Guides de carte verticaux

Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.

Séries: SRVMCGN

Installateurs et extracteurs de circuits imprimés

Les éjecteurs de carte sont installés sur les cartes de circuits imprimés pour faciliter le retrait de la carte d'un espace restreint. Les éjecteurs et extracteurs de cartes de circuits imprimés sont montés directement sur la carte et une poignée est fournie de façon à ce que le technicien puisse extraire la carte sans toucher le système de circuits. Les éjecteurs agissent comme un levier et utilisent une force mécanique contre un châssis afin d'extraire la carte. Les éjecteurs aident à insérer et à extraire la carte.

Séries: SRR1107

Interrupteur à bascule unipolaire

Interrupteurs à bascule SPST disponibles avec voyant et tous fournis avec un marquage ON-OFF pour utilisation dans toute application électrique. 16A 125VAC, 10A 250VAC. Les trous d'installation ont des dimensions de 1,1" x 0,54". Approuvés UL et CSA.

Interrupteurs basiques

Les accessoires de commutation regroupent des pièces détachées et accessoires pour notre gamme de boutons poussoirs.

Liens torsadés

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

PCB - Pieds de montage - À visser

Des entretoises sont utilisées pour fixer les cartes de circuit imprimé sur un châssis.

Passe-fils à visser

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Protection céramique

Ces perles d'isolation céramiques sont utilisées pour couvrir les fils qui prennent en charge les applications haute tension et courant fort. Ils peuvent aussi être utilisés comme entretoise non filetée pour les dispositifs haute puissance.

Support PCB à clipser

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Support de CI à embase plate

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Supports de CI anti-rotation

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

Supports de CI auto-adhésifs

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Supports de CI auto-taraudés

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

  • sur 3