Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond PEBD Filetages BSP

 (10 Types de produit)


Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PELD - PIR, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris, Naturel Séries: , SR1011

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons filetés BSP anti-vibration sont destinés à réduire les vibrations et le bruit dans les systèmes mécaniques. La forme dentelée empêche le desserrage induit par les vibrations, tout en maintenant une prise solide sur le collier des tuyaux.

  • Conçus pour être une solution fiable et efficace pour réduire et amortir les vibrations.
  • Ils sont utilisés avec les raccords hydrauliques BSP.
  • Utilisés dans des secteurs tels que les machines, l’électronique et l’automobile.
Matière: PEBD Couleur: Transparent Séries: SR6112

Bouchons filetés

Bouchons de protection filetés conçus pour être utilisés sur les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages et les contaminants pendant la production, le stockage et l'expédition. La conception de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main sur les tuyaux et les tubes, par simple rotation.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les bouchons de protection protègent le trou des contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité.Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale. Matière: PEBD, Nylon 6, PELD - PIR Couleur: Rouge, Naturel Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes filetées

Les capes filetées sont conçues pour être utilisées avec les filetages BSP et Gaz. Protègent les filetages et les raccords contre les dommages pendant la fabrication, le stockage et le transport. La forme de la tête moletée permet une installation et un retrait faciles à la main, en les tournant simplement sur le tuyau ou le tube.Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.Les capes de protection empêchent les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles. Matière: PEBD, PELD - PIR, PEHD Couleur: Rouge, Naturel, Jaune Séries: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Capes à languette déchirable

Les bouchons à languette sont faciles à installer et à retirer dans diverses applications, notamment dans les tubes et les conduites hydrauliques. Assurent une protection contre les dommages, la saleté, l'humidité et d'autres types d'intrusion. Conviennent à une grande variété d'applications et de filetages.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF