Menu  Rechercher

Nous avons trouvé 7 types de produit pour Protecteurs d’arêtes biseautées, Raccords de tubes

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Protecteurs d’arêtes biseautées

Liste Grille

Dispositifs de serrage sur pivot

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

Pied pour tube

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:

Protection du chanfrein des tubes

Les joints de protection du chanfrein des tubes sont fournis sous la forme d’un rouleau pratique. Ils sont idéaux pour protéger le chanfrein des tubes des dommages et de la corrosion qui peuvent nuire à la qualité finale de la soudure, lorsqu’ils sont soudés à un autre tube ou une autre bride.

Les joints sont faciles à découper à la taille adéquate pour l’application, ce qui donne à l’assemblage un énorme avantage par rapport aux autres produits. La solution, présentée sous la forme d’un rouleau, convient particulièrement aux applications sur site, lorsque l’on travaille sur le terrain.

Protègent le chanfrein des tubes pendant l’expédition, le stockage et l’installation pour diverses applications dans le domaine du gaz et du pétrole.

  • Protège le chanfrein des tubes des dommages et de la corrosion.
  • Simples à découper à la taille adéquate pour l’application.
  • Protection pendant l’expédition, le stockage et l’installation.
Matière: PVC Couleur: Noir Séries: SRGUA

Capes à rebords souples pour tuyaux

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

  • Les capes à rebords protègent les bords de tuyaux chanfreinés et les parois internes de la corrosion et des dommages. Elles peuvent s’adapter aux crochets de grues lors du déplacement des tuyaux pendant le stockage, le transit et la pose.
  • Adapté à une gamme de tuyaux aux normes DIN : de DN 150à DN 1000
Matière: PEBD, PE Couleur: Noir, Jaune Séries: SR1370, SR1371

Supports pour tubes

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Conçus pour encadrer et soutenir les tubes structurels carrés en aluminium.
  • Disponibles dans un choix de coloris gris ou noir.
  • Prise en charge de multiples tailles de trous.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

Raccords de tubes

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

  • Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.
  • Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.
  • Fournissent un joint sûr et fiable.
Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Dispositif de serrage de tubes à deux voies

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Dispose de points d’entrée pour deux tubes structurels circulaires.
  • Disponible dans un choix de coloris gris ou noir.
  • Prise en charge de multiples tailles de trous.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable Couleur: Noir, Naturel Séries: