Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Adhésif Serre-câbles

 (8 Types de produit)

Liste Grille

Bride pour câble plat

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Clip fil à embase adhésive

Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Clip pour câble plat

Les clips pour câbles plats sont conçus pour la fixation de câbles plats et ont une bande adhésive de haute qualité. Ils se montent sur le côté pour une grande facilité d'accès. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câble ajustable

Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.

Serre-câbles - Clips gaines SHR

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

Serre-câbles - Support adhésif, mono-câble

Les serre-câbles monofil offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'embase adhésive est une application très stable, tout en restant amovible. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Matière: PA Couleur: Noir, Gris Series Code: