Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(13 Types de produit)
Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Quatre tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Maintient les câbles et permet leur retrait. Gris, PVC UL94 V-0. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Bride transparente pour câbles. Se monte de façon facile et rapide avec une embase adhésive, cinq tailles disponibles pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Installation facile et rapide avec une embase adhésive en caoutchouc. Maintient le faisceau de façon sûre tout en restant amovible. PVC gris UL94 V-0. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La bride en U permet une application et un retrait très simples du faisceau. Différentes tailles sont disponibles pour divers diamètres de faisceaux. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Séries: SR2138
Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.
Séries: SR2150
Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ces serre-câbles offrent également un serrage double
Les serre-câbles offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'embase adhésive est une application très stable, tout en restant amovible. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les brides en demi U à montage adhésif sont utilisées pour maintenir et verrouiller solidement des faisceaux sur des panneaux ou dans d’autres applications où l’espace est limité, par exemple dans les coins ou le long des arêtes. Elles sont idéales pour maintenir des câbles, des fils ou d’autres petits objets sur une surface.
Grâce à leur support adhésif, ces brides permettent une installation facile sans perçage ni utilisation d’autres types de matériel.
Les serre-câbles pour câbles plats conviennent parfaitement aux câbles plats ou rubans. Grâce à leur embase adhésive, les serre-câbles en PVC à embase adhésive permettent une fixation sécurisée et une installation en toute simplicité. Ils comportent un verrouillage sur le haut afin de garantir une meilleure stabilité des câbles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Peut accueillir trois fils tels que les fils de climatiseur. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.