Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.
Les charnières dégondables à montage à l'aide de vis sont dotées d'une fonction de dégondage facile pour déposer des portes montées à fleur. La gamme propose plusieurs matières pour convenir aux exigences des applications et de finition. Elles disposent d'un angle de rotation de charnière de 180 degrés et peuvent être utilisées en main gauche ou main droite. La conception à charnière plate est percée pour pouvoir être vissée sur le cadre.
Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.
Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.
Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.
Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.
La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.
Cette gamme de poignées de traction à ressort est conçue pour contrôler le mouvement de retour de la poignée. Le ressort permet soit un arrêt soit un retour en position de la poignée. Elles sont particulièrement adaptées à la traction et/ou au levage. Plusieurs formes et matières sont disponibles pour convenir à diverses applications..
Séries: SR5436
Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.
Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.
Les poignées de traction coudées, voûtées et à trou traversant se montent à l'avant, avec des profilés ergonomiques leur conférant un aspect esthétique et un confort d'utilisation. La vaste gamme de conceptions et de matériaux permet de répondre aux exigences de différentes applications et de différents environnements.
Les sauterelles à poussée manuelles de base maintiennent les matériaux en place au moyen d'un mécanisme à piston permettant de générer un mouvement positif en ligne droite. Le profil bas s'appuie sur le serrage exercé sur les côtés ou aux extrémités dans les applications à hauteur restreinte.
Séries: SR5448
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer