Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(7 Types de produit)
Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Cet outil de fixation combinée est adapté à une utilisation avec les rivets pop. Le pistolet manuel bénéficie d'une conception ergonomique. Sa force augmente à mesure que vous fermez la main, ce qui est mis à profit grâce à un levier spécialement conçu pour l'installation de rivets aveugles. Cela rend l'outil confortable et facile à utiliser. L'outil manuel pour rivets aveugles est idéal pour les applications à une main. Le fonctionnement à l'aide d'une seule main vous permet de réduire de jusqu'à 40 pour cent la pression requise pour le rivetage.
L'outil bénéficie d'une conception robuste qui offre un rivetage sans danger. Le pistolet est muni d'un conteneur de mandrin à rivet utilisés. Le mécanisme de mâchoire du pistolet agrippe fermement le mandrin après la rupture, qui peut ensuite être libéré une fois de plus en appuyant sur le levier vers l'avant. La course longue est pratique pour les rivets aveugles longs.
Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.
Selon la nature de l’application, ces rivets peuvent aussi être utilisés à la place de soudures, d’adhésifs, de vis, de boulons et d’écrous. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.
Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.
Nos rivets pop sont puissants mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion. Ils possèdent aussi une résistance chimique.
Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.
Nos volants métalliques à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.
Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.
Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.